Samsung j3 kaufen ohne Vertrag

Features und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden Für alle von Ihnen eingereichten Inhalte gewähren Sie SAMSUNG ein unbefristetes, weltweites, nicht ausschließliches, unwiderrufliches, gebührenfreies, vollständig übertragbares Recht und eine Lizenz zur Nutzung, Zum Kopieren, Ändern, Löschen in seiner Gesamtheit, Anpassung, Veröffentlichung, Übersetzung, Erstellung abgeleiteter Werke und/oder Vertrieb solcher Inhalte und/oder zur Integration solcher Inhalte in jede Form, jedes Medium oder jede Technologie auf der ganzen Welt ohne Entschädigung. Mit weniger und größeren Symbolen können Sie mit dem vereinfachten Layout des Easy-Modus schnell zu Ihren Lieblings-Apps gelangen. Sparen Sie jetzt bis zu 17,62 $ mit Samsung Discount Program Ein erstklassiges Smartphone verdient erstklassigen Service. Mit der Samsung+ App1 erhalten Sie One-Touch-Zugriff auf Echtzeit-Kundensupport, Tipps und mehr. Vereinfachen Sie Ihre Erfahrung, wenn Sie den Easy-Modus aktivieren. Mit weniger, größeren Symbolen und einfacheren App-Interaktionen können Sie mit dem Easy Mode schnell zu Ihren Favoriten gelangen. MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA 2G GSM, 2G CDMA, 3G UMTS, 3G CDMA, 3G TD-SCDMA, 4G FDD LTE, 4G TDD LTE Alle von Ihnen übermittelten Inhalte können nach alleinigem Ermessen von SAMSUNG verwendet werden. In Übereinstimmung mit geltendem Recht behält sich SAMSUNG das Recht vor, Inhalte auf der Samsung-Website zu ändern, zu verdichten oder zu löschen, die SAMSUNG nach eigenem Ermessen als Verstoß gegen die Inhaltsrichtlinien oder andere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ansieht. SAMSUNG garantiert nicht, dass Sie über SAMSUNG in Den Griff nehmen, um die von Ihnen eingereichten Inhalte zu bearbeiten oder zu löschen. Bewertungen und schriftliche Kommentare werden in der Regel innerhalb von zwei bis vier Werktagen veröffentlicht. SAMSUNG behält sich jedoch das Recht vor, eine Einreichung aus irgendeinem Grund in Übereinstimmung mit geltendem Recht zu entfernen oder zu verweigern. Sie erkennen an, dass Sie, nicht SAMSUNG, für den Inhalt Ihrer Einreichung verantwortlich sind. Keiner der von Ihnen übermittelten Inhalte unterliegt einer Vertrauenspflicht von SAMSUNG, seinen Vertretern, Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Partnern oder Drittanbietern sowie deren jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeitern.

2G GSM: GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 3G UMTS: B2(1900),B4(AWS),B5(850) 4G FDD LTE: B2(1900),B4(AWS),B5(850),B12(700) Die vom Gerät unterstützten Bandbreiten können je nach Region oder Service-Anbieter variieren. A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP . 3G: bis 11 Stunden LTE: bis zu 12 Stunden Wi-Fi: bis zu 13 Std. . Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear1,Gear2, Gear2 Neo,Gear S,Gear S2, Gear S3, Gear IconX Ob Du durch Fotos scrollst oder Familienvideos anschaust, du bekommst ein helles, vollständiges Bild auf dem lebendigen 5,0″ HD-Display. Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit Ihrer Bewertung und Bewertung übermitteln, erklären Sie sich damit einverstanden, dass SAMSUNG und seine Drittanbieter Ihre E-Mail-Adresse verwenden können, um Sie über den Status Ihrer Bewertung und andere administrative Zwecke zu kontaktieren. Wi-Fi bis zu 13 Stunden 3G bis zu 11 Stunden LTE bis zu 12 Stunden 16 GB Speicher kommt standardmäßig mit der Option, eine zusätzliche 128GB Galaxy J3 Emerge Travel Adapter microUSB Cable Get Started Guide hinzuzufügen.

Comments are closed.