Muster militär

Hier ist eine Liste der militärischen Tarnkunstmuster, die für Schlachtkleidung verwendet werden. Die Liste ist nach Kontinent und Herkunftsland geordnet, wobei andere Benutzer in einer separaten Spalte aufgeführt sind. Die Liste enthält aktuelle Problem- und vergangener Problemmuster; Zu den Nutzern gehören Streitkräfte, paramilitärische Kräfte, Gendarmereien, Polizeikräfte, Feuerwehren, Such- und Rettungseinheiten sowie andere Sicherheitskräfte, Aufstandsbekämpfungs-/Anti-Terror-Kräfte und andere Rettungsdienste. Weltkrieg Splittertarnmuster (Splittermuster) zuerst für Zelte verwendet, dann Fallschirmspringer Sprung Kittel, schließlich für Infanterie Smocks Derzeit: U.S. Marine, U.S. Coast Guard, Civil Air Patrol, United States Naval Sea Cadet Corps, U.S. Public Health Service, State Defense Forces, Junior Reserve Officer Training Corps, LAPD SWAT, andere Strafverfolgungsbehörden Die NWU Type II, eine digitale Tarnuniform der Wüste in vier Farben mit dem Anker,Constitution und Adler (ACE) Logo im Druck eingebettet, wird von speziellen Kriegsführungs-Betreibern und Seeleuten getragen, die sie während des Einsatzes unterstützen. Die übrigen Matrosen müssen weiterhin die aktuelle 3-farbige Wüstentarnung in Wüstenumgebungen tragen, wenn sie durch Genehmigungsbefehle ausgestellt werden. Die NWU Type III ist eine digitale Tarnuniform, die ebenfalls vier Farben und das IM Druck eingebettete ACE-Logo enthält. Es wird die Standard-Tarnuniform sein, die in Nicht-Wüstenumgebungen und Stateside getragen wird. Entwickelt von Crye Associates in Zusammenarbeit mit dem U.S. Army Soldier Systems Center (auch bekannt als U.S Army Natick Labs). Derzeit: U.S.

Navy, U.S. Coast Guard, U.S. Border Patrol.

Comments are closed.