Acrylnägel french mit Muster

500 Stück Acryl falsche Nägel: Die gefälschten Nägel sind mit ABS-Material, kein Geruch und keine giftig für Ihren Körper oder Ihre Nägel gemacht; Entworfen mit transluzenter Farbe und unterschiedlicher Größe mit mäßiger Länge und Dicke, leicht zu formen, Feile, Farbe und auftragen mit Kleber und Nagellack Dekorationen. Verwendung: Sie sind ideal für Nagelkunst Lernende und Spezialist, geeignet für Nagelstudios und DIY Nagelkunst zu Hause; Großes Geschenk für Ihre Frau, Freundin, Mutter oder Schwestern und nehmen Sie an der Party, Dating, Hochzeit etc. Anwendung: 1. Datei der Seiten und Nagelhautbereich für eine genaue Passform mit Maniküre Stick; 2. Reinigen Sie die Nägel von jedem polierischen Öl mit Aceton-basierte Politentferner; 3. Wählen Sie die richtige Größe Nägel für jeden Finger; 4. Kleber auf Nägel auftragen; 5. Tragen Sie dünne Schicht von Kleber auf Nägel; 6. Beginnen Sie bei der Nagelhaut, drücken Sie auf und halten Sie für 5 Sekunden; 7. Datei und formieren Sie Ihre neuen Nägel, wenn nötig.

Technische Daten: Farbe: transluzent Material: ABS Größe: 10 Größe, 50 Stück Tipps jede Größe Paket beinhaltet: 500 x Falsche Nagelspitzen 1 x Box Hinweis: Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice, werden sie Ihre Frage glücklich und sorgfältig beantworten. 2. Reinigen Sie die Nägel von jedem polierischen Öl mit Aceton-basierte Politentferner; 1. Legen Sie die Seiten und Nagelhautbereich für eine genaue Passform mit Maniküre Stick; 6. Beginnen Sie bei Derkisle, drücken Sie auf und halten Sie für 5 Sekunden;.

Comments are closed.